GPS – 100 Tamaño del generador
Presenta métodos y cálculos para el tamaño adecuado de los motor-generadores. Explora las respuestas del alterador y el motor a diferentes tipos de cargas.
Presenta distintas técnicas para optimizar el rendimiento del motor-generador.
GPS – 110 Transferencia del generador
Debate sobre el criterio de rendimiento que se utiliza para elegir transferencias para conectar la energía del generador-motor a las cargas. Explora distintos temas y técnicas de conexión a tierra para distintas aplicaciones, y también la selección de protección ante sobrecargas y controles de transferencias.
GPS – 120 Conceptos e implementaciones en paralelo
Presenta el generador en paralelo y conceptos básicos de motor-generadores en paralelo para formar sistemas de alimentación más grandes. Pone énfasis en los controles en paralelo para el uso compartido de cargas (energía real y reactiva), la sincronización y la protección de sistemas en paralelo.
Debate sobre la integración de control, la eliminación de rutas de confiabilidad en serie y ventajas de los sistemas de alimentación por sobre las soluciones de motor-generador único.
GPS – 130 Comprensión de la confiabilidad del generador
Explora estrategias para valorar los proyectos de ingeniería a través del uso de las mejores tecnologías e innovaciones disponibles sin tener que sacrificar la confiabilidad general del sistema de alimentación. Brinda guías generales para la elección del sistema que mejor se adecúe para satisfacer los criterios de costos, confiabilidad y rendimiento del proyecto.
Establece medidas para la determinación de confiabilidad y brinda herramientas para establecer criterios de confiabilidad para todo el sistema de alimentación del motor-generador.
GPS – 140 National Electrical® Code (NEC®)
Da razones para la generación de energía de emergencia desde un punto de vista del código eléctrico. Explica los distintos artículos y requisitos que abarcan la generación de energía de emergencia.
GPS – 150 Lista UL y normas NFPA de generadores
Presenta las normas de Underwriters Laboratories (UL) y el impacto de esas normas para la generación de energía de emergencia, incluidos el grupo motor-generador y la transferencia.
Debate sobre normas NFPA específicas y detalles de aplicaciones o instalaciones para el cuidado de la salud, la seguridad personal y las bomba contraincendios.
GPS – 160 Instalación y aprovisionamiento de generadores
Estudia las configuraciones del motor-generador y la elección de ítems opcionales como calefactores, tanques base, estructuras, entre otros. Explora configuraciones estándares frente a opciones personalizadas que pueden necesitarse según los criterios específicos del lugar.
Presenta guías generales de diseño de buena práctica para la instalación de grupos motor-generador según los detalles específicos del lugar y la aplicación. Pone énfasis en la elección del sistema de enfriamiento, la colocación de la unidad, los requisitos de las tuberías, entre otros.
GPS – 170 Motores y alternadores
Presenta motores y tecnología de motores que se utilizan en el diseño y la implementación de la generación de energía de emergencia. Debate sobre tipos de combustible, elección, criterios de diseño para la elección del motor del generador de emergencia y la prueba que se necesita para validar y hacer un prototipo de producto.
Resume la terminología y las expectativas de rendimiento del alternador motor-generador. Identifica métodos de construcción, criterios de aumento de temperatura y las capacidades de falla de los alternadores.
GPS – 180 Controles
Debate sobre el impacto de los controles de motor-generador y la evolución de esos controles de diseños analógicos simples a plataformas digitales completamente integradas.
Revisa la tecnología de control de acoplamiento en paralelo integrado y explora completamente todas las funciones en paralelo.
GPS – 190 Especificaciones del generador basadas en el rendimiento de escritura
Presenta técnicas para las especificaciones efectivas basadas en el rendimiento para grupos motor-generador, accesorios de generadores y transferencias sin idioma específico del fabricante.
Brinda herramientas para especificaciones de escritura y guías generales que se pueden aplicar a aplicaciones típicas de generación de energía de emergencia.