No es necesario salir durante un clima tormentoso para corroborar el estado de tu generador. Completamente inalámbrico y alimentado con batería, el monitor inalámbrico de Generac proporciona información acerca del estado al instante sin salir nunca del hogar. Las características básicas incluyen:
Modelos disponibles Modelo N.º 6664
Equipo de adaptación requerido para unidades de 22-150 kW N.º 6665
Descarga la ficha técnica
La vigilancia remota por celular Mobile Link te permite obtener y compartir información acerca de tu generador de emergencia para el hogar. Accede a información importante, como el estado actual de funcionamiento, el cronograma de mantenimiento, el historial de información y más directamente desde tu computadora, tableta o teléfono inteligente. Solo instala el dispositivo Mobile Link en tu generador y crea una cuenta. Es así de sencillo.
Obtén más información acerca de Mobile Link
Compatibilidad
• Unidades enfriadas por aire 2008 con pantalla LCD • Unidades con controlador Nexus™ o Evolution™ • Synergy™ y PowerPact™ •Unidades sin CorePower™ o EcoGen™ •Solo en Estados Unidos, México y Canadá
NOTA: Asegúrate de contar con un servicio de telefonía móvil que envíe y reciba mensajes de texto en el área donde se instalará el dispositivo. De ser necesario, cualquier proveedor de equipos Verizon tiene a disponibilidad un extensor de red.
Números de modelo
6463 – Mobile Link 6478 – El kit adaptador de arnés se recomienda para el uso con unidades enfriadas por líquido hasta 60 kW y para generadores de 70 a 150 kW
(Nota: Esta correa es necesaria con Mobile Link para todas las unidades de enfriado por líquido)
Características
Garantía limitada de 1 año. Visita la sección de Preguntas frecuentes en mobilelinkgen.com o llama al 855-Gen-View (855-436-8439) para consultar por cualquier producto.
Precio El servicio de monitoreo está incluido el primer año con la compra del producto Mobile Link. Luego del primer año, elige los planes anuales o mensuales de bajo costo. Suscripciones continuas disponibles solo por $99 al año o $249 por tres años de servicio.
Cuando el generador sufre un cambio de estado, Mobile Link envía una actualización a MobileLinkGen.com, que luego manda esa información por correo electrónico, sitio web o mensaje de texto automáticamente.
$279.99 Incluye el equipo Mobile Link y el primer año de servicio de celular.
A critical part of maintaining your generator is making sure there is enough fuel to get you through the unexpected power outages when utility power is lost. Generac now offers a LTE LP Fuel Level Monitor* to measure the amount of LP fuel remaining in your tank. The tank monitor integrates with Mobile Link and Fleet so users can see remaining fuel level in real time, and set low tank level alerts. *This system is compatible with air-cooled and liquid-cooled models that utilize LP as a fuel source. Download Generac LTE Tank Utility Brochure Download Generac LTE Tank Utility Spec Sheet Download Generac LTE Tank Utility Warranty Download Generac Dial Replacement Guide
Sé parte de Generac Nation para recibir información exclusiva sobre los productos de Generac, las promociones, los consejos sobre apagones eléctricos y más.